chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
VAS22-S80E-0.5-RKC5.307T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve connector A type
VAS22-S80E-0.5-RKC5.307T/TXL
ID de la commande 100002220
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-30
Couleur de câble
Noir
Section du conducteur (mm²)
0.75
Diamètre du câble (mm)
5.2
Longueur de câble (m)
0.5
Matériel de ligne
PUR
Application
Signal
Version
Rallonge
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
28,38 €
Total de l'article
28,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
VAS22-S80E-0.5-RKC5.307T/TXL
Contacter le service de Support