chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TCG20-UMTS-WLAN-1ETH-CRS-01 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Passerelle Turck Cloud Passerelle WLAN/UMTS
TCG20-UMTS-WLAN-1ETH-CRS-01
ID de la commande 100002559
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Connectique Ethernet
1 x RJ45
Dimensions (L x l x H)
105 mm x 46 mm x 78 mm
Esclave de bus de terrain
Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Homologations
CE
Interface radio
UMTS, WLAN
Maître de bus de terrain
Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Mode de protection
IP20
Programmation
PLC EDGE basé sur le web
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Type d'appareil
Passerelle Cloud
Type de signal
CANopen, RS232, RS485
Vitesse de transmission Ethernet
10/100 Mbit/s
home
Turck-Shop
Others
TCG20-UMTS-WLAN-1ETH-CRS-01
Total de l'article
1 163,53 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
1 163,53 €