chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Login
Home
Produits
chevron_left
Menu
DT06-4.408S-A-5/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur Deutsch Câble de raccordement
DT06-4.408S-A-5/TXL
ID de la commande 100002606
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Équipement mobile
Connecteur A
Femelle, Deutsch DT, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
5.7
Intensité maximale admissible (A)
7
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Section du conducteur (mm²)
0.75
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
230
home
Turck-Shop
Others
DT06-4.408S-A-5/TXL
Total de l'article
34,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
34,32 €