chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
EG-VA655526/112-0212/2GD70 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système E/S excom Boîtier de système 650 × 550 × 260
EG-VA655526/112-0212/2GD70
ID de la commande 100003113
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Coupleur/convertisseur/interrupteur
Coupleur à fibre optique
Dimensions (L x l x H)
550 mm x 650 mm x 260 mm
Homologations
ATEX
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP66
Plage d'installation
zone 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Surface de boîtier
meulé et poli (granulation de 240)
Type d'appareil
Boîtier
home
Turck-Shop
Others
EG-VA655526/112-0212/2GD70
Total de l'article
9 743,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
9 743,77 €