- Dimensions (L x l x H)
- 127,1 mm
- Direction du faisceau
- droit
- Fonction
- Interrupteur de proximité
- Fonction de l'élément de commutation
- NO/NF
- Fonction de sortie
- PNP
- Format
- Tube lisse
- Format
- ⌀ 38 mm
- Homologations
- CE, cULus
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable/plastique
- Milieu
- liquides, Matériaux en vrac
- Mode de fonctionnement
- Heure de vol
- Mode de protection
- IP67, IP69K
- Plage max. (mm)
- 400
- Possibilité de réglage
- Capteur capacitif, IO-Link
- Principe de mesure
- Ultrasonique
- Protocole de communication
- IO-Link
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L) / grilamide TR90 UV, PA
- Qualité face active
- Epoxy
- Raccord de processus
- 3/4″ NPT
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Résolution
- 0,5 mm
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Température ambiante min. (°C)
- -25
- Type de connecteur
- M12 x 1
- Type de détection
- sans contact