chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI5DS-EG30F-AP6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif Façade en acier inoxydable
NI5DS-EG30F-AP6X-H1141
ID de la commande 100003205
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Capteur entièrement métallique, Résistant à la pression
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.01
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Qualité face active
1.4305 (AISI 303)
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
1 384,90 €
home
Turck-Shop
Others
NI5DS-EG30F-AP6X-H1141
Total de l'article
1 384,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support