chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKP54PLB-10/TXG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation - Alimentation M12 Câble de raccordement
RKP54PLB-10/TXG
ID de la commande 100003316
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage L
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
9.8
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
16
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4+FE
Section du conducteur (mm²)
2.5
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-30
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Others
RKP54PLB-10/TXG
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
117,70 €
Total de l'article
117,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support