chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PS311-1.6A-06-LI2UPN8-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de pression
PS311-1.6A-06-LI2UPN8-H1141
ID de la commande 100003716
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
103 mm x 38 mm x 50,2 mm
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
avec affichage
Indication
Afficheur 12 segments à 4 chiffres orientable sur 180°, rouge ou vert
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Mode de protection
IP66, IP67, IP69K
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Raccord de processus
Filetage extérieur G 3/4″, membrane affleurante
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
IO-Link, Sortie de commutation, Sortie de courant (3 conducteurs), Sortie de tension (3 conducteurs)
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
PS311-1.6A-06-LI2UPN8-H1141
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
679,09 €
Total de l'article
679,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support