chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TP-334A-R1/8-L2570-I20/D808 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Sonde
TP-334A-R1/8-L2570-I20/D808
ID de la commande 100003781
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
Noir
Format
Sonde de température
Longueur de câble (m)
2.5
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP65
Plage de mesure
-50...260 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
20
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
Filetage extérieur R 1/8″
Raccordement électrique
Câble
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
260
Température ambiante min. (°C)
-50
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Others
TP-334A-R1/8-L2570-I20/D808
Total de l'article
4 928,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
49,28 €