chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TSS-2S-A-3-RSC4.234T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteurs Superseal Rallonge
TSS-2S-A-3-RSC4.234T/TXL
ID de la commande 100003889
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Équipement mobile
Connecteur A
Femelle, Superseal, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
5
Intensité maximale admissible (A)
8
Longueur de câble (m)
3
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
2
Section du conducteur (mm²)
0.75
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
24
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Others
TSS-2S-A-3-RSC4.234T/TXL
Total de l'article
18,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
18,04 €