chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TN-Q14-0.55 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
tête d'écriture-lecture spécifique client
TN-Q14-0.55
ID de la commande 100003964
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
Noir
Dimensions (L x l x H)
56 mm x 30 mm x 14 mm
Fonction de l'élément de commutation
Lecture/écriture
Format
Rectangulaire
Homologations
CE, FCC, UL
Longueur de câble (m)
0.55
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Jaune
Technologie
HF RFID
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
TN-Q14-0.55
Total de l'article
27 387,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
273,87 €