chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW865-868-Q26L155-M-B174 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Étiquette électronique UHF
TW865-868-Q26L155-M-B174
ID de la commande 100003974
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
26 mm x 155 mm x 14,5 mm
Format
Hard-Tag
Mode de protection
IP68
Montage
On-Metal
Mémoire EPC (Byte)
56
Mémoire exploitable au choix (Byte)
640
Région d'utilisation (UHF)
ETSI (865...868 MHz)
Taille de mémoire (Byte)
80
Technologie
UHF RFID
Température en dehors de la plage de détection max. (°C)
85
Température en dehors de la plage de détection min. (°C)
-35
Température pendant l'accès en lecture/écriture max. (°C)
85
Température pendant l'accès en lecture/écriture min. (°C)
-35
Type de mémoire
EEPROM
home
Turck-Shop
Others
TW865-868-Q26L155-M-B174
Total de l'article
9,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
9,88 €