chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RI40P2-QR20-LI2X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Codeur miniature
RI40P2-QR20-LI2X2-H1141
ID de la commande 100004596
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Rectangulaire
Dimensions
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Encoder-Line
Premium-Line
Technologie
sans contact
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
ULTEM
Tension de service
DC
Fonction de sortie
Sortie analogique
Type de sortie
Absolu monotour
Principe de mesure
inductif
Mode de protection
IP68, IP69K
Type de bride
bride sans élément de fixation
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Type d'arbre
arbre de trou borgne
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
132,97 €
Total de l'article
132,97 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
RI40P2-QR20-LI2X2-H1141
Contacter le service de Support