- Conditions de montage
- Capteur d'immersion
- Dimensions (L x l x H)
- 38 mm x 49 mm
- Fonction
- Surveillance de débit
- Fonction de l'élément de commutation
- Programmable N.O. / N.F.
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Format
- avec afficheur (sonde intégrée)
- Homologations
- CE, cULus demandé
- Indication
- Fonctions d'affichage à LED pour l'état de la tension d'alimentation, les états de commutation et les processus d'apprentissage. Affichage du processus via l'afficheur 14 segments
- Longueur de tige (mm)
- 121
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable/plastique
- Mode de protection
- IP66, IP67, IP69K
- Profondeur d'immersion L (mm)
- 93
- Protocole de communication
- IO-Link
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
- Raccord de processus
- Assemblage à souder
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Sortie électrique
- 2 x sorties de commutation, IO-Link
- Température ambiante max. (°C)
- 85
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température de milieu max.
- 85
- Température de milieu min. (°C)
- -25
- Type de connecteur
- M12 x 1