chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BA280786 as BE280849 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
capteur angulaire inductif Avec sortie analogique
BA280786 as BE280849
ID de la commande 100006152
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
gris
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Dimensions (L x l x H)
53,5 mm x 49 mm x 14 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire
Gamme d'encodeurs
Premium-Line
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
Principe de mesure
inductif
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Câble
Technologie
sans contact
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Type de bride
bride sans élément de fixation
Type de sortie
Absolu monotour
home
Turck-Shop
Others
BA280786 as BE280849
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
152,79 €
Total de l'article
152,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support