chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WSSD-WSSD-4416-20M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
câble pour Industrial Ethernet / PROFINET
WSSD-WSSD-4416-20M
ID de la commande 100007390
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
3
Tension nominale (V)
48
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Homologations
Liste UL
Couleur de câble
Vert
Section du conducteur (mm²)
0.32
Diamètre du câble (mm)
6.5
Longueur de câble (m)
20
Matériel de ligne
PUR
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
fonte de zinc
Nombre de pôles
4
Application
Données
Version
Rallonge
Protocole réseau
Ethernet
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
126,28 €
home
Turck-Shop
Others
WSSD-WSSD-4416-20M
Total de l'article
126,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support