chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI10-M18-LU3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With Analog Output
NI10-M18-LU3
ID de la commande 100008133
home
Home
Loading...
Données techniques
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
2
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
NI10-M18-LU3
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
203,39 €
Total de l'article
203,39 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support