chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
REI-E-113T10C-4B3600-H1181 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
REI-E-113T10C-4B3600-H1181
ID de la commande 100011633
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
arbre sortant
Encoder-Line
Efficiency-Line
Technologie
Optique
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Fonction de sortie
RS422/TTL
Type de sortie
incrémental
Principe de mesure
Optique
Mode de protection
IP64
Diamètre de bride (mm)
58
Type de bride
bride standard
Protection class shaft
IP64
Résolution incrémentale
3600
Diamètre d'arbre D (mm)
10 mm
Type d'arbre
arbre sortant
home
Turck-Shop
Others
REI-E-113T10C-4B3600-H1181
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
232,42 €
Total de l'article
232,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support