chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TBSB-I1-CS04 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Technologie de sécurité Boîtier de découplage
TBSB-I1-CS04
ID de la commande 100012761
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Catégorie selon ISO 13849-1:2008
4
Fonction
pour commutateur de sécurité RFID
Homologations
CE
Mode de protection
IP67
PL selon EN ISO 13849-1
Level e
SIL selon IEC 61508
3
Technique de connexion - alimentation en tension
M12
Température ambiante max. (°C)
40
Température ambiante min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
TBSB-I1-CS04
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
367,18 €
Total de l'article
367,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support