chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4/3GD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive linear position sensor With Analog Output, 3GD, Zone 2 (22)
LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4/3GD
ID de la commande 100020985
home
Home
Loading...
Données techniques
CAD
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
53,5 mm x 49 mm x 14 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Profil
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
Plage de mesure (mm)
25
Principe de mesure
inductif
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4/3GD
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
265,10 €
Total de l'article
6 627,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support