chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TP-338A-RT6.2-L2030 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Sonde
TP-338A-RT6.2-L2030
ID de la commande 100021161
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
Noir
Format
Sonde de température
Longueur de câble (m)
2
Mode de protection
IP65
Plage de mesure
-50...105 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
2030
Raccord de processus
œillet plat avec alésage de 6,2 mm
Raccordement électrique
Câble
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-50
Type de connecteur
sans connecteur
Type de détection
contact moyen
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
26,07 €
home
Turck-Shop
Others
TP-338A-RT6.2-L2030
Total de l'article
2 607,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support