chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKC 4.4T-2-RSM 40/S90/S771/S3200 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Actuator and Sensor Cordset Extension Cable Cordset
RKC 4.4T-2-RSM 40/S90/S771/S3200
ID de la commande 100021170
En stock
home
Turck-Shop
Others
RKC 4.4T-2-RSM 40/S90/S771/S3200
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Couleur de câble
Noir
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
Groupe de prix
K1
Prix de liste
75,04 €
Total de l'article
75,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support