chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TW-L36-18-F-B320-100PCS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
étiquette électronique
TW-L36-18-F-B320-100PCS
ID de la commande 100025059
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Normes radio et protocoles
ISO 15693, NFC Type 5
Technologie
HF RFID
Température pendant l'accès en lecture/écriture max. (°C)
70
Température pendant l'accès en lecture/écriture min. (°C)
-20
Température en dehors de la plage de détection max. (°C)
70
Température en dehors de la plage de détection min. (°C)
-20
Format
Smart-Label
Dimensions
36 mm x 18 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PET
Taille de mémoire (Byte)
320
Type de mémoire
EEPROM
Mémoire exploitable au choix (Byte)
316
Mode de protection
IP40
home
Turck-Shop
Others
TW-L36-18-F-B320-100PCS
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
90,15 €
Total de l'article
90,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support