chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKWH3M-P7X2-2/TFG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / TPE
PKWH3M-P7X2-2/TFG
ID de la commande 100025108
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Tension nominale (V)
30
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-25
Couleur de câble
gris
Section du conducteur (mm²)
0.34
Diamètre du câble (mm)
4.2
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
TPE-O
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Nombre de pôles
3
Application
Environnements de lavage (agroalimentaire), Signal
Version
Câble de raccordement
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
20,33 €
home
Turck-Shop
Others
PKWH3M-P7X2-2/TFG
Total de l'article
20,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support