chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PT600R-2030-IX-H1143 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Transmetteur de pression
PT600R-2030-IX-H1143
ID de la commande 100025159
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Sortie électrique
Sortie de courant (2 conducteurs)
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-25
Homologations
cULus
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
sans affichage
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Matériau capteur de pression
Acier inoxydable, 1.4435 (AISI 316L)
Raccord de processus
Filetage extérieur G 1/2″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPM
Température de milieu max.
120
Température de milieu min. (°C)
-30
Plage de pression
0...600 bar
Tension de service
DC
Fonction de sortie
Sortie analogique courant
Type de pression
Pression relative
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
J1
Prix de liste
244,95 €
home
Turck-Shop
Others
PT600R-2030-IX-H1143
Total de l'article
244,95 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support