chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TTM-100-LI6-H1140 -50/150°C | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détection de température
TTM-100-LI6-H1140 -50/150°C
ID de la commande 100025386
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Type de détection
contact moyen
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
sans afficheur (sonde à l'extérieur)
Matériau de boîtier
acier inoxydable/plastique
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Plage de mesure
-50...350 °C
Tension de service
DC
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
114,40 €
home
Turck-Shop
Others
TTM-100-LI6-H1140 -50/150°C
Total de l'article
114,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support