chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
REI-12H12E-2B64-H1181/N95 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
codeur incrémental
REI-12H12E-2B64-H1181/N95
ID de la commande 100025888
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Standard
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Arbre creux
Encoder-Line
Industrial-Line
Technologie
Optique
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Fonction de sortie
Push-Pull/HTL
Type de sortie
incrémental
Principe de mesure
Optique
Mode de protection
IP67
Diamètre de bride (mm)
63
Type de bride
bride avec accouplement stator
Protection class shaft
IP67
Résolution incrémentale
64
Diamètre d'arbre D (mm)
12 mm
Type d'arbre
Arbre creux
home
Turck-Shop
Others
REI-12H12E-2B64-H1181/N95
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
348,06 €
Total de l'article
8 701,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support