chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
LTX525M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de positionnement linéaire résistant à la pression
LTX525M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
ID de la commande 100026082
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Protocole de communication
SSi
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Tige
Dimensions
720,6 mm
Matériau de boîtier
Métal
Qualité de boîtier
AL
Matériaux (en contact avec le milieu)
acier inoxydable
Plage de mesure (mm)
525
Milieu
liquides
Tension de service
DC
Principe de mesure
magnétostrictif
Mode de protection
IP68
Qualité face active
1.4404 (AISI 316L)
Résolution
0.005 mm
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
1 013,10 €
home
Turck-Shop
Others
LTX525M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Total de l'article
1 013,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support