chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TBSB-I1-2RO04 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoires pour la technologie de bus de terrain Boîtier de découplage
TBSB-I1-2RO04
ID de la commande 100026893
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction
Boîtier de découplage
Homologations
CE
Mode de protection
IP67
Technique de connexion - alimentation en tension
M12
Température ambiante max. (°C)
40
Température ambiante min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
TBSB-I1-2RO04
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
173,10 €
Total de l'article
173,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support