chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
USB-2-IOL-0002/D845 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Certificat d'étalonnage
USB-2-IOL-0002/D845
ID de la commande 100027202
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
54 mm x 41 mm x 24 mm
Fonction
SIO, COM1, COM2, COM3
Mode de protection
IP40
Qualité de boîtier
AL
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-5
home
Turck-Shop
Others
USB-2-IOL-0002/D845
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
382,22 €
Total de l'article
9 555,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support