chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
VH2-M12T-M4-2F4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power Splitters Small h-Splitter
VH2-M12T-M4-2F4
ID de la commande 100028589
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Codage T
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Codage T
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
12
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
63
Version
Petit répartiteur en h
home
Turck-Shop
Others
VH2-M12T-M4-2F4
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
99,33 €
Total de l'article
99,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support