chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
VH3-M12K-M5-3F5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power Splitters Large H-Splitter
VH3-M12K-M5-3F5
ID de la commande 100028590
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Codage K
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Codage K
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
12
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
4+PE
Nombre de pôles
4+PE
Tension nominale (V)
500
Version
Répartiteur en H (grand H)
home
Turck-Shop
Others
VH3-M12K-M5-3F5
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
127,27 €
Total de l'article
127,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support