chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TB-UHF-ANT-Q250-FCC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive UHF RFID antenna
TB-UHF-ANT-Q250-FCC
ID de la commande 100028598
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions
250 mm x 250 mm x 14 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Région d'utilisation (UHF)
FCC (902...928 MHz)
Température ambiante max. (°C)
65
Température ambiante min. (°C)
0
Type d'accessoire
antenne UHF passive
Type de connecteur
SMA
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
218,99 €
Total de l'article
218,99 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
TB-UHF-ANT-Q250-FCC
Contacter le service de Support