chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TN-UHF-ANT-Q280-FCC-L | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive UHF RFID antenna
TN-UHF-ANT-Q280-FCC-L
ID de la commande 100028604
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions
280 mm x 280 mm x 12,2 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Région d'utilisation (UHF)
FCC (902...928 MHz)
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'accessoire
antenne UHF passive
Type de connecteur
SMA
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
257,59 €
Total de l'article
257,59 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
TN-UHF-ANT-Q280-FCC-L
Contacter le service de Support