chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
LTE1200M-HT10-LI0-P-0.25-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de positionnement linéaire résistant à la pression
LTE1200M-HT10-LI0-P-0.25-H1151
ID de la commande 100028739
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Tige
Dimensions
1326,5 mm
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Plage de mesure (mm)
1200
Tension de service
DC
Fonction de sortie
Sortie analogique
Principe de mesure
magnétostrictif
Mode de protection
IP68
Qualité face active
1.4404 (AISI 316L)
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
778,62 €
Total de l'article
778,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
LTE1200M-HT10-LI0-P-0.25-H1151
Contacter le service de Support