- Dimensions (L x l x H)
- 230,4 mm x 60,4 mm x 34,8 mm
- Homologations
- ATEX Zone 2/22, CCC, cULus, IECEx
- Mode de protection
- IP65, IP67, IP69K
- Plage d'installation
- zone 2, zone 22
- Protocole réseau
- EtherNet/IP, Modbus TCP
- Technique de connexion - alimentation en tension
- M12, codage L
- Technique de raccordement bus de terrain
- 2 x M12, 4 broches, codage D
- Technique de raccordement signal
- M12
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Type d'appareil
- Module d'E/S, Station compacte
- Type de signal
- Entrée numérique
- Vitesse de transmission bus de terrain
- 10/100 Mbit/s