chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSP56PKB-2/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation - Alimentation M12 Câble de raccordement
RSP56PKB-2/TXL
ID de la commande 100031025
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage K
Corps de manchon
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
4+PE
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Others
RSP56PKB-2/TXL
Total de l'article
42,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
42,68 €