chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Alimentation - Bobine de câble
CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR
ID de la commande 100031445
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Couleur de câble
Rouge
Diamètre du câble (mm)
7.5
Intensité maximale admissible (A)
16
Matériel de ligne
PUR
Section du conducteur (mm²)
1.5
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR
Total de l'article
6 165,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
6 165,00 €