chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
OPIL-E4-IO3-FE01 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Boîte d'inspection de processus Ford pour la connexion au maître IO-Link 4 boutons avec lampe
OPIL-E4-IO3-FE01
ID de la commande 100036505
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Mode de protection
IP54
Nombre de canaux
8
Protocole réseau
IO-Link
Technique de connexion - alimentation en tension
M12
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de signal
Entrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
home
Turck-Shop
Others
OPIL-E4-IO3-FE01
Total de l'article
671,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
671,43 €