chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
person
Login
LI300P0-Q25LM0-IOLCMX4-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LI300P0-Q25LM0-IOLCMX4-H1141
ID de la commande 100037975
home
Home
Loading...
Données techniques
CAD
Dimensions (L x l x H)
358 mm x 35 mm x 25 mm
Format
Profil
Matériau de boîtier
Aluminium/plastique
Plage de mesure (mm)
300
Qualité de boîtier
PA6-GF30
Qualité face active
PA6-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
anodisé
home
Turck-Shop
Others
LI300P0-Q25LM0-IOLCMX4-H1141
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
331,11 €
Total de l'article
331,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support