chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
OPIL-E4-IO4-FE01 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Boîte à tiroirs Ford pour la connexion au maître IO-Link 3 boutons avec lampe, 1 capteur de contact
OPIL-E4-IO4-FE01
ID de la commande 100040236
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Mode de protection
IP54
Nombre de canaux
8
Protocole réseau
IO-Link
Technique de connexion - alimentation en tension
M12
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de signal
Entrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
home
Turck-Shop
Others
OPIL-E4-IO4-FE01
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
783,87 €
Total de l'article
783,87 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support