chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
CABLE 5701-300M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet Cable
CABLE 5701-300M
ID de la commande 100047241
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Tension nominale (V)
250
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Couleur de câble
Noir
Section du conducteur (mm²)
0.25
Diamètre du câble (mm)
6.9
Longueur de câble (m)
300
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
1 670,45 €
Total de l'article
1 670,45 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
CABLE 5701-300M
Contacter le service de Support