chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
IM12-PS2412-U-U-PR/W3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Alimentation de commutation du système
IM12-PS2412-U-U-PR/W3
ID de la commande 100047815
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
120 mm x 12,5 mm x 117 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Raccordement électrique
Bornes à vis débrochables, 2 broches
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale de sortie (V)
24
home
Turck-Shop
Others
IM12-PS2412-U-U-PR/W3
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
182,99 €
Total de l'article
182,99 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support