chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSSD-RSSX-4414-45M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RSSD-RSSX-4414-45M
ID de la commande 100048059
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage D
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage X
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
4.8
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
3
Longueur de câble (m)
45
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Matériau écrou/vis de serrage B
fonte de zinc
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.15
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
42
Version
Rallonge
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
263,45 €
home
Turck-Shop
Others
RSSD-RSSX-4414-45M
Total de l'article
2 634,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support