chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
CABLE46PT-100/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power Supply Cable / PUR
CABLE46PT-100/TXL
ID de la commande 100049062
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
16
Tension nominale (V)
1000
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Couleur de câble
Noir
Section du conducteur (mm²)
1.5
Diamètre du câble (mm)
7.2
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
PUR
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Application
Alimentation
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
500,72 €
Total de l'article
500,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
CABLE46PT-100/TXL
Contacter le service de Support