chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
person
Login
LTX267M-R10-SSI-1-B-A-F-7-X3/8M16 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
LTX Rod Style Sensor
LTX267M-R10-SSI-1-B-A-F-7-X3/8M16
ID de la commande 100050326
home
Home
Loading...
Données techniques
Format
Tige
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Plage de mesure (mm)
267
Principe de mesure
magnétostrictif
Protocole de communication
SSi
Qualité de boîtier
AL
Qualité face active
1.4404 (AISI 316L)
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Noir
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
LTX267M-R10-SSI-1-B-A-F-7-X3/8M16
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 413,89 €
Total de l'article
7 069,45 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support