chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
BI15-CP40-Y0X/S267 15M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI15-CP40-Y0X/S267 15M
ID de la commande 1039601
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
Bleu
Dimensions (L x l x H)
114 mm x 40 mm x 40 mm
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.15
Longueur de câble (m)
15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
406,78 €
home
Turck-Shop
Others
BI15-CP40-Y0X/S267 15M
Total de l'article
406,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support