chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
BI15-K36K-Y0/S100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec plage de température élevée
BI15-K36K-Y0/S100
ID de la commande 1072000
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Tube lisse
Format
⌀ 36 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.15
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
BI15-K36K-Y0/S100
Total de l'article
389,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
389,84 €