chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
BI20R-W30-DAP6X-H1141/500MS/S204 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif détecteur annulaire
BI20R-W30-DAP6X-H1141/500MS/S204
ID de la commande 1403201
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
Capteur angulaire, sortie dynamique
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
20.1
Dimensions (L x l x H)
60 mm x 35 mm x 30 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
détecteur annulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.002
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
BI20R-W30-DAP6X-H1141/500MS/S204
Total de l'article
229,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
229,24 €