chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI100-Q160-AP44X/S120 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec plage de température élevée
NI100-Q160-AP44X/S120
ID de la commande 1440012
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
160 mm x 160 mm x 60 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.05
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
100
Qualité de boîtier
PPO
Qualité face active
PPO
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
120
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
NI100-Q160-AP44X/S120
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
598,40 €
Total de l'article
598,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support